- Referencia:
- SV 9650.292
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 2.323 mm²
- Longitud
- 1.051 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 21,821 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 21,821
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Barra colectora Maxi-PLS 60 L:1051mm