Bulones de conexión para Maxi-PLS

Referencia: SV 9640.370

Para la conexión de cables con terminales.

Referencia:
SV 9640.370
Descripción producto
Para la conexión de cables con terminales.
Material
Bulones de conexión: acero, galvanizado
Tuerca corredera: aleación de cobre
Unidad de envase
Bulones de conexión
Tuercas correderas
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensiones
Rosca: M12
Long. de la rosca: 30 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
0,207 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177238701
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV MAXI-PLS ESPIGA DE CONEXION 2000A, M12, 3 UNIDADES
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK