Tuerca corredera para barras colectoras Maxi-PLS

Referencia: SV 9640.970

Para la introducción lateral en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.

Referencia:
SV 9640.970
Descripción producto
Para la fijación de pletinas flexibles y componentes de conexión a barras colectoras Maxi-PLS. Para la introducción lateral en el perfil de las barras y la fijación de los pernos roscados.
Material
Tuerca corredera: aleación de cobre
Longitud
20 mm
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensiones
Rosca: M8
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso/UE
0,27 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA E N RANURA EN T,2000A,M 8,15UND.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general