- Referencia:
- SV 9650.100
- Ejecución
- para la fijación en la zona del techo/suelo
- Aplicación
- Para el montaje de los soportes de barras
- Material
- Acero inoxidable
- N° de polos/Distancia entre centros
- 150 mm
- Adecuado para barras colectoras
- PLS-Maxi 3200
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,24 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV SUJECIÓN SISTEMA MAXI-PLS 3200A,F.TS(T=600),A=150,VE=2ST