Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Referencia:
- SV 9673.046
- Descripción producto
- Pared de separación lateral para áreas de función, para fijar en el perfil TS. Preparado para incorporar ángulos de montaje para separadores del área de función horizontales o placas de montaje. Dos perforaciones del sistema TS permiten la utilización de otros accesorios TS. Con los módulos laterales para reducir la profundidad del área de función y una construcción auxiliar compuesta por carriles de montaje TS 17 x 17 es posible crear un espacio libre en el lateral, para por ej. el paso de un sistema de barras colectoras.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 400 mm
- Dimensiones
- Altura: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 4,96 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177704763
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FR MODULO LATERAL ALxPR 600x400MM, 2P