Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
Ángulo de montaje para separador para compartimentaciónn y carril soporte del disyuntor
Referencia: SV 9673.428
Se fija en el lateral, en el nivel superior se puede fijar el carril soporte del disyuntor, permite el desplazamiento del separador de áreas funcionales.
- Referencia:
- SV 9673.428
- Descripción producto
- La fijación del ángulo de montaje se realiza al módulo lateral. Las aberturas de montaje prefabricadas permiten la introducción de separadores del área de función. En el nivel superior es posible fijar el carril soporte del disyuntor.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 800 mm
- Longitud
- 752 mm
- Dimensiones
- Longitud: 752 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 2,692 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ANGULO DE MONTAJE P/ ACB+FR, 2P. Para armario 800mm. profundidad