Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Referencia:
- SV 9673.445
- Ejecución
- Con abertura de aireación
- Descripción producto
- Para la separación horizontal de áreas de función. Forma en combinación con los módulos laterales una subdivisión según forma 3 ó 4.
- Material
- Chapa de acero, 1,25 mm
- Superficie
- Galvanizada
- For compartment depth
- 600 mm
- Observación para el montaje
- Para el montaje del separador para compartimentaciónn se precisan 2 ángulos de montaje.
- Dimensiones
- Anchura: 306 mm
Profundidad: 588 mm - Adecuado para
- Anchura: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 7,4 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177562677
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV SEPARADOR AREA DE FUNCION 400x600, 4P