Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Referencia:
- SV 9673.644
- Ejecución
- sin paso
- Descripción producto
- Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incluye ángulo soporte y material de fijación.
- Para altura del área de función
- 400 mm
- Dimensiones
- Anchura: 302 mm
Altura: 393 mm - Adecuado para
- Anchura: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177562738
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PLACA PARCIAL AREA FUNC. 400x400 Sin entrada de cables