Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
Juego de montaje para juego de acoplamiento para armarios para barras colectoras
Referencia: SV 9674.198
Para armario o guiado elevado de barras, realiza la función de pie de apoyo ara un sistema de barras vertical PLS-Maxi/PLS-Flat.
- Referencia:
- SV 9674.198
- Ejecución
- para sistema de barras Maxi-PLS
- Descripción producto
- El juego de montaje realiza la función de pie de un sistema de barras vertical PLS-Maxi/PLS-Flat.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Placa de montaje
2 chasis de sistema
Incl. material de fijación - Observación referente a la referencia
- Sólo adecuado para Maxi-PLS.
- Adecuado para
- Anchura: = 200 mm
Profundidad: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,85 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV JUEGO DE MONTAJE 800MM.