- Referencia:
- SV 9674.406
- Descripción producto
- Barra de distribución adaptada a los sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLS-Flat para montaje en los campos de regletas.
- Material
- E-Cu
- Longitud
- 1.632,5 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
- Sección
- Anchura de pletina flexible: 60 mm
Espesor de pletina flexible: 10 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 8,8 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 8,72
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Embarrado distribución E-Cu 60x10 mm L = 1632.5 mm