Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2017
Cubierta de protección contra contactos para campo de regletas (zona de cableado)
Referencia: SV 9674.362
Aísla la barra principal en la zona de cableado, permitiendo una conexión sin riesgos de cables y conductores.
- Referencia:
- SV 9674.362
- Ejecución
- para sistema de barras principal en la zona del techo
- Descripción producto
- La cubierta de protección contra contactos aísla la barra principal en la zona de cableado, permitiendo una conexión sin riesgos de cables y conductores. Adecuada para sistemas de barras PLS-Maxi y PLS-Flat.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,7 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PROTECCION CONTACTOS 1000x600 Pasillo cables