- Referencia:
- SV 9342.200
- Material
- Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Intensidad máx.
- 63 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, control motor manual máx. 65 A, NLRV/7
- Salida de cables
- arriba
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
- Nº de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 20 mm
Altura: 215 mm
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,2 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,019
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177503595
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR CONEXION 63A,690V 3-POL.,SALIDA SUP.,MAX.16 QMM