Adaptador de conexión

Referencia: SV 9342.320

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Referencia:
SV 9342.320
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
1.600 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Nº de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 210 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)
65 x 27 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)
65 x 22 mm
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
1000 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
1500 V (DC)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
2,72 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,408
Código arancelario
85369010
EAN
4028177525689
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR CONEXION 1600A, 690 3-POLOS,CONEXION SUPERIOR/INFERIOR
Aprobaciones
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle