- Referencia:
- SV 9342.000
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Tensión de servicio
- 1000 V, 3~
- Posibilidad de montaje sobre superficie
- Sí
- Nº de polos
- 3 polos
- Adecuado para barras colectoras
- PLS 1600
- Con fijación interior
- Sí
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,588 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV RILINE60 SOPORTE BARRAS (PLS1600),3-POLOS,VE=4