- Referencia:
- SV 9342.004
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Tensión de servicio
- 1000 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600, Circuit Breaker máx. 1200A, DIVQ/7
- Observación referente a la referencia
- Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- Ejecución de soporte de barras
- PLS 1600 PLUS
- Nº de polos
- 4 polos
- Adecuado para barras colectoras
- PLS 1600
- Con fijación interior
- Sí
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 2,276 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV RILINE60 SOPORTE BARRAS (PLS1600-PLUS),4-POLIG,VE=4ST