- Referencia:
- SV 3085.000
- Descripción producto
- Protección contra contactos cubriendo las barras colectoras.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Longitud
- 1.000 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para barras colectoras
- Barra E-Cu
- Adecuado para barras colectoras
- 40 - 60 x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 6,12 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV TAPA PROTECTORA 40-60x10 mm -10P. .