Elementos de conexión para adaptación a las dimensiones de barras

Referencia: SV 3074.000

Para adaptación a las dimensiones de barras 30/50 x 10 mm.

Referencia:
SV 3074.000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
For adapting the busbar width
30 mm
50 mm
Unidad de embalaje
24 pza(s).
Peso/UE
0,072 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV ADAPTADOR P/3073-3052 SV JUEGO DE ELEMENTOS DE ADAPTACION 30X10MM, 12 PARES