- Referencia:
- SV 9677.650
- Descripción producto
- Para ocultar en la parte frontal las ranuras de contacto libres en el perfil cubierta.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Adecuados para referencia
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Altura: 67 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 0,057 kg
- Código arancelario
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Descripción producto
-
SV Perfiles cubierta para cubierta de protección contra contactos