Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo es sustituido por:
9677511
- Referencia:
- SV 9677.510
- Descripción producto
- Para la fijación de sistemas de barras con distancia entre centros de 185 mm en armarios TS/SE.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 fijaciones del sistema (izquierda/derecha)
2 chasis de montaje
Incl. material de fijación - Observación para el montaje
- Para un ajuste variable en profundidad del sistema de barras en el armario se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 17 x 73 mm (para el nivel de montaje exterior). La selección se realiza en función de la profundidad del armario.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,64 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177705333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV FIJACION DE SISTEMA ANCHO=600(185mm)