- Referencia:
- SV 9677.521
- Descripción producto
- Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en el armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 fijaciones del sistema (izquierda/derecha)
2 chasis de montaje
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ajuste variable en profundidad del sistema de barras en el armario se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 23 x 64 mm para VX (para el nivel de montaje interior). La selección se realiza en función de la profundidad del armario.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,74 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177923317
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Fijación de sistema para VX, (An.: 800 mm), para soporto de barras SV 9677500