Adaptador de conexión Mini-PLS

Referencia: SV 9612.000

Intensidad 63 A/250 A, salida de cables arriba/abajo.

Referencia:
SV 9612.000
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Chasis: RAL 9011
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
17 x 15 mm
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Salida de cables
arriba/abajo
Tensión de servicio
690 V
Intensidad máx.
250 A
Dimensiones
Anchura: 115 mm
Altura: 182 mm
Conexión para secciones de conductor redondo
10 ‐ 120 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
1,08 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,3
Código arancelario
85369010
EAN
4028177140721
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV PLS MINI ADAPTADOR CONEXION 63-250A 690V
Aprobaciones
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK