Adaptador OM con cables de conexión

Referencia: SV 9340.410

Referencia:
SV 9340.410
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 6
Intensidad máx.
65 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, control motor manual máx. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Long. cable de conexión
130 mm
Tipo carril soporte
TS 55E
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Altura: 208 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,367 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,116
Código arancelario
85369095
EAN
4028177502536
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR OM 65A,690V 52x208MM,TS45C
Aprobaciones
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle