- Referencia:
- SV 3586.020
- Descripción producto
- Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
- Material
- Aluminio
Cobre
- Longitud
- 2.400 mm
- Intensidad máx.
- 493 A
- Observación
- La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C
- Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- Anchura de pletina flexible: 30 mm
Espesor de pletina flexible: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 27 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,05
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
-
SV sistemas de barras CUPONAL 30x10 UE=3pzas