Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
Recomendación de producto alternativo:
9346030
- Referencia:
- SV 9346.060
- Material
- Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro plateado - Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016 - Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 100 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M8
- Intensidad de servicio máx.
- 160 A
- Para tamaño NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Para montaje de transductor
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 400 mm - Conexión para secciones de conductor redondo
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Nº de polos
- 3 polos
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,18 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,65
- Código arancelario
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descripción producto
- SV Regletas NH 00 (3P) 160 A,100 mm sep.