- Referencia:
- SV 9345.005
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Conexión para secciones de conductor redondo
- AWG 8 - 18
- Para tipo de fusible (Class)
- CC
- Intensidad de servicio máx.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Observación
- Adecuado para montaje a presión sobre carriles de soporte de aparellaje de 35 mm (7,5/15 mm de al.) según DIN EN 60 715 o combinaciones de aparatos RiLine (adaptador/soporte OM).
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Observación referente a la referencia
- No adecuado para alojar fusibles 10 x 38 mm según IEC 60 269-2/-4/-6
- Dimensiones
- Anchura: 54 mm
Altura: 81 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Adecuada para fusibles
- Diámetro: 10 mm
Longitud: 38 mm
- Rango de tensión para indicador luminoso
- 110 ‐ 600 V
- Tensión de servicio
- 600 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusible clase CC máx. 30 A, JDDZ/7
- Nº de polos
- 3 polos
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,596 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,018
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV PORTAFUSIBLES 30A, 600V.