Bornes de conexión

Referencia: SV 3555.000

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Referencia:
SV 3555.000
Descripción producto
Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material
Latón
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión para secciones de conductor redondo
1 ‐ 4 mm²
Para grosor de barra
6 ‐ 10 mm
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso/UE
0,405 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177044258
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNES DE CONEXION 1-4mm2, 15P. Para barras de 10mm espesor.
Aprobaciones
C-UR
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK