Bloque de conexión

Referencia: SV 9342.311

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles. Adecuados para barras 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.

Referencia:
SV 9342.311
Descripción producto
Adecuado para barras de 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.
Material
Chasis: poliamida
Cubierta: ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
3 bornes incl. cubierta
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)
33 x 26 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)
33 x 22 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Intensidad máx.
800 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
Observación
Con una categoría de sobretensión III se alcanza una tensión de servicio de 1000 V (c.a.).
Si se utiliza el borne sobre sistemas de barras bipolares (SV 9340.040) debe girarse el borne para la conexión a la barra PE en 180°.
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 88 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
95 ‐ 185 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
95 ‐ 300 mm²
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
1,431 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,096
Código arancelario
85369010
EAN
4028177625259
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Bloque de conexión unipolar, hasta 800 A
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle