Cubiertas del sistema

Referencia: SV 3090.000

Para bornes de placas y bornes de conexión.

Referencia:
SV 3090.000
Descripción producto
Para bornes y bornes de conexión.
Material
ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Observación
Para sistemas tripolares con una distancia entre centros de barras de 60/100 mm
Sólo pueden utilizarse en sistemas sin bandeja de base
En sistemas con bandeja de base deben recortarse las cubiertas del sistema de forma mecánica
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Profundidad: 110 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso/UE
1,792 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177036345
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV TAPA PROTECT. 100MM ALT.110 4P.