Adaptador de aparellaje 1 polo

Referencia: SV 9635.371

Para el montaje de aparatos de distribución y protección.

Referencia:
SV 9635.371
Ejecución
L1
Funcionamiento
Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 7035
Observación
Según la conexión de fase deseada se precisan diferentes ejecuciones de adaptador
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Intensidad máx.
16 A
Tensión de servicio
690 V (c.a.), 1~
Nº de polos
1 polos
Cables de conexión (AWG)
AWG 14
Long. cable de conexión
100 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Tipo carril soporte
fijo
Dimensiones
Anchura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso/UE
0,354 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,006
Código arancelario
85369095
EAN
4028177934597
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV Adaptador de conexion 16 A, 690 V, L1
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general