- Referencia:
- DK 7859.080
- Descripción producto
- PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado natural,
- Longitud
- 1.695 mm
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Conector Wago X-COM
- Cantidad
- 2
- Fases por alimentación
- 3~
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Módulos de puntos de conexión (máx.)
- 6
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Observación para el montaje
- Diferentes cables de conexión, también para conexión monofásica
- Dimensiones
- Longitud: 1.695 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Altura: ≥ 2.000 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,8 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Descripción producto
-
PSM Zero-U-Space, Longitud: 1695 mm, Alimentaciones: 2, Fases3, 16 A, 1 P.