Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-07-2022
Guía de medición PSM para CMC III
Referencia: DK 7859.050
Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.
- Referencia:
- DK 7859.050
- Descripción producto
- Guías de medición para conexión directa al sistema CMC III. La guía de medición puede montarse en vertical mediante un juego de montaje PSM en racks VX IT, TS IT de 2000 mm de altura o rack TS. La monitorización de todos los parámetros de potencia puede realizarse por separado en función de la fase y la fuente de alimentación. Un display integrado hace la función de indicador en el rack. La administración remota y la conectividad de red se establece a través del sistema CMC III.
- Ventajas
- Sistema ampliable de forma modular
- Para intensidad de fase de 16 y 32 A
- Diferentes módulos de conexión PSM
- Posibilidad de conexión de módulos PSM sin interrupción del servicio
- Fácil montaje
- CAN-Bus para conexión directa al CMC III (RJ 45, 2 casquillos)
- Amplias funciones de gestión y de monitorización (a través de CMC III)
- Alta fiabilidad y exactitud de medición del 1%
- Diseño eléctrico energéticamente eficiente - bajo consumo energético
- Caja de aluminio de gran calidad, flexibilidad de montaje
- Fuente de alimentación a través de CMC III System (24 V c.c.)
- Conexión de máximo 8 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III
- Conexión de máximo 4 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado, anodizado
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Casquillo
- Cantidad
- 2
- Fases por alimentación
- 3~
- Tensión de entrada
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Módulos de puntos de conexión (máx.)
- 6
- Directivas
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Normas
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
- Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente
- Factor de potencia (cos phi)
- Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga
- Medición por fase o alimentación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TS
Altura: 2.000 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,621 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Descripción producto
- PSM barra de medida 2x3x16A CAN Para Racks de 2m/6 módulos/CMC III