- Referencia:
- SV 9640.330
- Descripción producto
- Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.
- Material
- Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- Maxi-PLS 45 S/45
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 32 x 20 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 1,071 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,13
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177238671
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descripción producto
-
SV MAXI-PLS PLACAS DE CONEXION 2000A, 2x10x32x1mm,3 UNDIDADES