Bulones de conexión para Maxi-PLS

Referencia: SV 9650.380

Para la conexión de cables con terminales.

Referencia:
SV 9650.380
Descripción producto
Para la conexión de cables con terminales.
Material
Bulones de conexión: acero, galvanizado
Tuerca corredera: aleación de cobre
Unidad de envase
Bulones de conexión
Tuercas correderas
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M16
Long. de la rosca: 32 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
0,444 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177239555
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV MAXI-PLS TORNILLO CONEXIÓN 3200A, M16,UE=3PZAS
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)