Espárrago para tuercas correderas y deslizantes

Referencia: SV 9676.983

Para la fijación de los componentes de conexión, como por ej. terminales.

Referencia:
SV 9676.983
Descripción producto
Para posibilidades de conexión individuales.
Material
Acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M12
Long. de la rosca: 60 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso/UE
0,536 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177606937
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descripción producto
SV PERNO P/ CONEXION MAXI-PLS 3200 M12, L=60MM, INCL. ACC., 1PU=8EA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general