Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Referencia: SV 9683.562

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Referencia:
SV 9683.562
Ejecución
con boquilla de paso de material aislante
Descripción producto
Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
200 mm
Dimensiones
Anchura: 502 mm
Altura: 193 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
2,46 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177935372
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa de montaje parcial 600x200 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK