- Referencia:
- SV 9683.661
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incluye ángulo soporte y material de fijación.
- Para altura del área de función
- 150 mm
- Dimensiones
- Anchura: 502 mm
Altura: 143 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177935327
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Placa de montaje parcial 600x150 mm