- Referencia:
- SV 3052.000
- Material
- Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- N° de polos/Distancia entre centros
- 3 polos
185 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Intensidad máx.
- 1.600 A
- Observación referente a la referencia
- El elemento base del soporte de barras también puede montarse como soporte de un polo.
- Dimensiones
- Anchura: 24 mm
Altura: 515 mm
Profundidad: 51 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 1,338 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV SOPORTE BARRAS 3 POL 1600A SV SOPORTE DE BARRAS COLECTORAS, 3 POLOS, 2 PZAS.