- Referencia:
- SV 9677.580
- Descripción producto
- Para la protección contra contactos posterior y frontal del montaje de barras colectoras.
- Material
- Bandeja de base: polifenilen éter (PPE)
Perfil de cierre: polifenilen éter (PPE)
Perfil cubierta: poliamida
Cubierta central: poliamida
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil cubierta, con ranura, 50 mm de ancho
Perfiles cubierta, con ranura, 100 mm de ancho
Bandejas de base
Perfiles de cierre
Cubierta central para soportes de barras
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,82 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
-
SV TAPA PROTECCION ANCHO=1200MM. (185mm)