- Referencia:
- SV 9677.915
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores o pletinas flexibles.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
E-Cu, cincado
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Intensidad máx.
- 1.000 A
- Dimensiones
- Anchura: 98 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 185 ‐ 300 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,35 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,893
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV CONNECTION BLOCK 2x300QMM,