- Referencia:
- SV 9677.065
- Ejecución
- 3 polos conmutables
- Funcionamiento
- Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático
- Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
- Para tamaño NH
- 00
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M8
- Installation type
- Fijación atornillada
- Nº de polos
- 3 polos
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Intensidad de servicio máx.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Para montaje de transductor
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 676 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,12 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,959
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177806696
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descripción producto
-
SV Regleta NH.t00, 3POLOS, 160A, 690V.