Adaptador de conexión

Referencia: SV 9677.900

Para la conexión de conductores cilíndricos. Para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Referencia:
SV 9677.900
Material
Chasis: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M12
Nº de polos
3 polos
Intensidad máx.
800 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 665 mm
Conexión para secciones de conductor redondo
6 ‐ 240 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
3,128
Código arancelario
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV Adaptador de conexión, 800 A, 690 V, tripolar, 185 mm, salida de cables arriba/abajo, conexión conductor redondo 6-240 mm²
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general