- Referencia:
- SV 9676.017
- Descripción producto
- Para la estabilización mecánica de paquetes de embarrados. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
- Material
- Acero inoxidable
- Observación para el montaje
- La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
- Garra de fijación con tuerca encastada M10
- Medida de fijación
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,06 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Garra embarrado Flat-PLS 1-P, 2 barras 10 mm ancho