Soporte de barras para ensamblaje de barras (zona del techo)

Referencia: SV 9686.030

Para el ensamblaje de sistemas de barras colectoras en la zona del techo de armario a armario.

Referencia:
SV 9686.030
Descripción producto
Para el ensamblaje en la zona del techo de sistemas de barras de 3 o 4 polos de pletinas flexibles de armario a armario.
Material
Duroplástico
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
50 x 10 mm
Distancia entre centros de las barras colectoras
80 mm
Observación para el montaje
Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
3,5 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177935655
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV Soporte de barras,4 polos,80mm,50x10
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general