- Referencia:
- SV 9683.736
- Descripción producto
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 1 pantalla para cableado, de 3 piezas
Incl. material de fijación
- Observación
- Gracias a las escotaduras pretaladradas de los separadores para compartimentación es posible el montaje de un canal para cableado para un guiado de cables en vertical.
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
= 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,54 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
-
SV Panel cableado VX (600/800mm)