El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2023
Recomendación de producto alternativo:
5301326
Pies de nivelación para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chiller Blue e+
Referencia: PS 7493.100
Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo. Rosca de fijación M12. A elección con hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario.
- Referencia:
- PS 7493.100
- Ejecución
- con hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario
- Ventajas
- Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo
- Material
- Chapa de acero
- Observación para el montaje
- En montajes al zócalo VX se precisa el adaptador de zócalo
- Carga máx. (estática) por componente
- 300 kg
- Dimensiones
- Rosca: M12 x 60
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chillers Blue e+ - Zona de nivelación
- 18 ‐ 63 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,272 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- DK PIES DE NIVELACION M12