Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Recomendación de producto alternativo:
5313185
- Referencia:
- DK 7831.463
- Ventajas
- Armazón del bastidor soldado
- Puerta frontal y dorsal completamente perforadas. Superficie libre en la chapa perforada > 78%
- Cierre de 2 puntos
- Abertura de la puerta intercambiable, sin mecanizado
- Entrada de cables a través del techo y el suelo (opcional)
- Posibilidad de ensamblaje en todos los niveles
- Carga estática hasta 1000 kg.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Guías perfil, marco de montaje y chasis de sistema: galvanizados, cromatados - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás con bisagras de 180º
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Pies de nivelación
Niveles de 482,6 mm (19"), guías perfil en L en chasis de sistema, delante y detrás, variable en profundidad
Puesta a tierra de todas las piezas planas premontada
Secciones individuale, conducción de cables separada/protegida en cada sección
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E. - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm - Altura de montaje para componentes por puerta
- 10 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Documentos
- Instrucciones