Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-07-2023
Licencia RiZone-Appliance nodo IP
Referencia: DK 7990.206
El modelo de licencia RiZone flexible se adapta de forma óptima a cualquier tamaño de proyecto y ofrece a la vez la posibilidad de crecer con el centro de datos.
- Referencia:
- DK 7990.206
- Ejecución
- Software RiZone
- Descripción producto
- El modelo de licencia RiZone flexible se adapta de forma óptima a cualquier tamaño de proyecto y ofrece a la vez la posibilidad de crecer con el centro de datos. Las licencias de volumen para los nodos IP se encuentran agrupados de 10 a 1000 nodos y permiten una adaptación exacta al tamaño del centro de datos. Se precisa una licencia de nodo para cualquier componente activo a captar u otros componentes con capacidad SNMP.
- Para número de nodos IP
- 25
- Console licences included
- 4
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85234920
- EAN
- 4028177665736
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Descripción producto
- RiZone volume licenses for 25 IP nodes