Latiguillo de conexión

Referencia: SK 3301.351

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Referencia:
SK 3301.351
Descripción producto
Manga de conexión flexible de 1 m de longitud, resistente a la presión y con posibilidad de cortar, incluyendo unión atornillada en ambos extremos con rosca hembra 1" /con junta plana para la conexión del LCP a una tubería fija.
Longitud
1 m
Acometidas de agua
Rosca hembra G 1"
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
5,88 kg
Código arancelario
84159000
EAN
4028177517608
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Manga de conexión, para LCP Hybrid, flexible, resistente a la presión, posibilidad de cortar, longitud: 1 m, 1"IG