Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Referencia:
- SK 3302.880
- Descripción producto
- Chapa de techo con una escotadura adecuada para el refrigerador para montaje en el techo con el fin de refrigerar los componentes TI.
- Aplicación
- Refrigerador para montaje en el techo
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Chapa de techo, 1000 mm
Incl. escobilla como prolongación a 1200 mm
Junta
Incl. material de fijación - Observación para el montaje
- Solo posible en combinación con TS IT con guías perfil.
- Adecuados para referencia
- SK 3301.800
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Anchura: 800 mm
800 mm
Profundidad: 1.000 mm
1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- DK Techo para TS IT con escotadura para 3301800
- Documentos
- Info sheet