Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios AX:
2820102
Zócalo, completo Chapa de acero, para AE, pupitres universales TP
Referencia: SO 2802.200
Pantallas en la parte frontal y posterior con cantos montados y pantallas laterales.
- Referencia:
- SO 2802.200
- Descripción producto
- Pantallas en la parte frontal y posterior con cantos montados y pantallas laterales.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7022
- Unidad de envase
- 4 cantoneras
2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario
1 pantalla delante/detrás de 200 mm
2 pantallas delante/detrás de 100 mm
4 pantallas laterales de 100 mm - Dimensiones
- Altura: 200 mm
Profundidad: 279 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 300 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 14 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- SO ZOCALO 200 MM 1000X200X279 1130-1213